VPL Power-Limiting Heating Cable
Câble chauffant à limitation de puissance VPL
Les câbles chauffants de traçage électrique à limitation de puissance nVent RAYCHEM VPL sont principalement utilisés pour les applications de maintien de la température de process nécessitant un nettoyage à la vapeur, jusqu’à 455 °F/235 °C et peuvent résister à une exposition intermittente pouvant atteindre 500 °F/260 °C. Le modèle VPL offre une puissance élevée à haute température, ce qui peut réduire le nombre de câbles chauffants requis et est homologuée pour les zones explosibles. Convient également à la mise hors gel. La gaine extérieure en polymère fluoré (-CT) offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et produits corrosifs.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Conception efficace du système : la puissance de sortie élevée à température élevée réduit le câble chauffant nécessaire, la courbe pression/température plate permet de réduire les coûts d’équipement de démarrage et d’alimentation à température faible, longueurs de circuit accrues grâce aux conducteurs à coupe transversale plus large
- La longueur de circuit maximale augmente encore lorsque la tension de service est plus élevée : réduire le nombre de circuits et d’équipements d’alimentation électrique
- Installation rapide : se coupe à la longueur requise, chevauchements multiples autorisés, repères métriques, kits de raccordement conviviaux
- Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, températures de conduite uniformes, technologie éco-énergétique
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Température d’exposition continue max., Arrêt | 260 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 500 °F |
Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente | 1000 h |
Température d’installation min. | -60 °C |
Température d’installation min. | -40 °F |
Type de chemin de terre | Tresse |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Matériau de gaine extérieure | Polymère fluoré haute température |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.