WinterGard Wet Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulant WinterGard Wet
Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM WinterGard offrent des solutions éco-énergétiques et simples d’utilisation pour une mise hors gel de tuyauteries et le dégivrage du toit et des chéneaux.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Facilité d’installation : coupé à longueur, repères de mesure
- Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d’économie d’énergie avancées, aucune surchauffe possible
- Fiabilité et longue durée de vie : 2 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Épaisseur nominale | 0,22 po |
Largeur nominale | 0,415 po |
Épaisseur nominale | 5,46 mm |
Largeur nominale | 10,54 mm |
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau de gaine extérieure | Polyoléfine modifiée |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.