Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Technologie autorégulante de traçage électrique

Les câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM peuvent être utilisés pour protéger les tuyauteries contre le gel, maintenir les process en température et chauffer les réservoirs. Ils servent aussi à déneiger les toits et les surfaces, fournir de l’eau chaude instantanément au robinet et même chauffer les sols.

Inventeur de la technologie de traçage électrique autorégulant avec à son actif plus de 500 000 km (1,8 milliard de pieds) de câbles chauffants vendus dans plus de 100 pays, nVent RAYCHEM est la marque la plus reconnue et une référence globale en matière de traçage électrique.

Comment les rubans chauffants autorégulants fonctionnent-ils ?

Les câbles de traçage thermique autorégulants nVent RAYCHEM se composent de deux conducteurs parallèles intégrés dans une âme chauffante en polymère conducteur. La fiabilité à long terme est garantie par la réticulation par irradiation de l’élément chauffant.

La chaleur est générée par le passage du courant dans l’âme conductrice en polymère entre les conducteurs du câble. Lorsque la température ambiante baisse, le nombre de chemins de conduction électrique à travers l’âme augmente, produisant davantage de chaleur. À l’inverse, lorsque la température augmente, le nombre de chemins de conduction électrique diminue dans l’âme, réduisant la chaleur produite.

La technologie de câble autorégulant nVent RAYCHEM est disponible dans une gamme de produits adaptés à la maison, à la construction de bâtiments plus grands et pour les applications industrielles.

Caractéristiques de la technologie de chauffage autorégulant nVent RAYCHEM 

  • Températures de service continu jusqu’à 205 °C (400 °F)
  • Températures d’exposition intermittente jusqu’à 260 °C (500 °F)
  • Longueurs de circuit jusqu’à 293 m (978 pi)
  • Garantie produit jusqu’à 10 ans (industrielle)/12 ans (commerciale)
  • Près de 50 ans d’expérience dans la technologie autorégulatrice, avec 500 000 km (1,8 milliard de pieds) de câbles installés dans le monde entier

Fonctionnement sûr et efficace

  • Aucun risque de surchauffe
  • Température uniforme du tuyau et économie d’électricité
  • Matériaux innovants et technologie de réticulation pour des caractéristiques mécaniques, thermiques et chimiques supérieures

Conception et installation simples

  • Des classes de température inconditionnelles pour une sécurité ultime en zone dangereuse
  • Chevauchements multiples sans risque de surchauffe
  • Disponible en coupe à longueur et sur étagère
  • Facile à dénuder, à joindre et à connecter

Fiable et durable

  • Âme chauffante RAYCHEM interne
  • Garantie produit jusqu’à 10 ans (industrielle)/12 ans (commerciale)
  • Durée de vie nominale de 20 ans ou plus

Présentation d’une nouvelle technologie de rétention à puissance élevée (HPR)

La marque nVent RAYCHEM est reconnue pour sa fiabilité, ses performances supérieures et sa longévité.

Avec le nouveau câble chauffant HTV, nous introduisons des niveaux supérieurs de rétention à puissance élevée et une durée de vie nominale de 30 ans ou plus.

Grâce aux récentes innovations en matière de science des matériaux et de nanotechnologie, nVent a mis au point un tout nouveau nanocomposite polymère semi-conducteur aux performances révolutionnaires. Le HTV conserve au moins 95 % de sa puissance après 10 ans de fonctionnement à la température maximale de fonctionnement (205 °C/400 °F).

En savoir plus sur le HTV

50 ans de technologie d’autorégulation

nVent RAYCHEM célèbre cette année le 50e anniversaire de sa technologie d’autorégulation du chauffage. En 1972, la division de traçage électrique de Raychem Corporation (qui fait désormais partie de nVent) a breveté et produit le premier câble chauffant de traçage électrique autorégulant au monde. L’entreprise a vendu et installé plus de 550 000 km (1,8 milliards de pieds) de câbles chauffants dans plus de 100 pays. Elle continue de lancer des produits innovants qui ont popularisé la technologie de traçage thermique.

nVent RAYCHEM, une tradition d’innovations

75 années d’expertise en science des polymères

Téléchargez ce document exclusif décrivant la création de la technologie RAYCHEM. 

Paul Cook v2

Conversation avec le fondateur de RAYCHEM

Découvrez l’histoire et l’innovation de RAYCHEM de la bouche même de son fondateur. 

Bouton IEEE

50 ans de technologie d’autorégulation

Saviez-vous que nVent RAYCHEM a été admis dans le « Milestones Program » de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en tant que détenteur de brevet et producteur du premier câble chauffant en polymère conducteur autorégulé au monde ?

Nous contacter

Vous ne savez pas par où commencer ? Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink