Lignes de transfert de phénol
Lignes de transfert de phénol
Dynea Sp. z.o.o | Trzemeszno, Pologne
Enjeu
Il n’est pas simple de rénover un système de traçage thermique existant qui transfère efficacement le phénol depuis le lieu de stockage vers l’usine de production le plus rapidement possible. Le principal défi était dû aux températures ambiantes basses et à la nécessité de s’assurer que le produit ne se solidifierait pas pendant le transfert.
Solution
Conception et installation d’un nouveau système de traçage thermique utilisant plus de 177 mètres de câbles autorégulants nVent et deux régulateurs locaux NGC-20. Dynea dispose à présent d’un système de gestion thermique qui garantit le maintien continu de la température du phénol dans le circuit.