Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 73 résultats (199 éléments)
Unité de régulation Elexant 450c
Pour la régulation flexible de la température des systèmes de mise hors gel et de maintien en température des tuyauteries à l’aide de la détection de ligne et/ou de la régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC).
Régulateur Raystat-V5
Pour la régulation de la température des systèmes de mise hors gel et de maintien en température des tuyauteries, un régulateur mural monozone avec détection de ligne ou programmation intégrée des économies d’énergie.
Thermostat de régulation en surface AT-TS
Pour réguler la température dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien de température. Point de consigne réglable.
Régulateur électronique HWAT-ECO
Pour la régulation avancée de la température et la surveillance des applications de maintien en température de l’eau chaude à circuit unique.
TM20 Thermostat mécanique
Pour la régulation de la température dans les zones sécuritaires, un thermostat à détection de surface avec limiteur de température.
Régulateur EMDR-10
Pour la régulation de température dans les applications de toit et de dégivrage.
Régulateur électronique TCONTROL-05
Régulateur électronique généralement utilisé dans les armoires de commande électrique dans des zones non explosibles.
VIA-DU-20 Régulateur
Pour la régulation de température des applications de déneigement de surface, avec des sondes d’humidité et de terre combinées.
Régulateur électronique TCON-CSD/20
Thermostat électronique compact à montage sur armoire pour le contrôle de la température en surface dans les zones non explosibles.
Thermostat électronique FrostGuard-ECO
Pour la régulation de température des applications de mise hors gel des tuyauteries, à l’aide d’un système de régulation de la température ambiante ou de sondage de ligne.