Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 16 résultats (30 éléments)
Ruban adhésif
Ruban de fixation pour fixer les câbles chauffants en polymère aux conduits.
Bande de suspension pour composants de traçage thermique
Colliers en acier inoxydable à monter sur conduit des accessoires de circuit de traçage électrique.
Support de fixation pour tuyau de descente IceStop Rake
Pour le support mécanique et la protection des câbles chauffants de traçage électrique IceStop dans les applications de dégivrage et de chéneaux.
Clip pour toiture IceStop GMK
Pour la fixation des câbles chauffants de traçage électrique IceStop dans les applications de dégivrage des toits et des chéneaux.
Bande de suspension pour câbles à isolant minéral (MI)
Gamme de bandes de suspension en acier inoxydable à utiliser avec des câbles chauffants à isolant minéral (MI) sur les conduites ; elles évitent les surtensions et sont idéales pour les environnements corrosifs.
Bande de fixation pour câbles PI
Bande de fixation en acier inoxydable, pour la fixation de câbles chauffants à isolant polymère (PI) aux tuyauteries.
Collier serre-câble
Colliers de serrage pour une installation rapide et facile des câbles chauffants de traçage électrique.
Entretoise métallique pour câbles
Sangle prépoinçonnée en acier inoxydable à utiliser avec tous les câbles chauffants.
Joint d’étanchéité IceStop
Adhésif utilisé pour produire une adhérence initiale élevée des clips pour toiture dans les applications de dégivrage des toits et des chéneaux. Convient à la plupart des matériaux de toiture.