Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000789

Panneau de contrôle de zone à risque

Les armoires de régulation de traçage thermique multicircuits nVent RAYCHEM sont conçues, fabriquées, testées et certifiées en interne. Cela permet une grande flexibilité de conception et une qualité assurée. Basées sur les boîtiers en acier inoxydable nVent HOFFMAN, elles sont configurées avec des régulateurs de traçage thermique RAYCHEM, des relais statiques et une interface utilisateur. Les valeurs nominales des circuits vont jusqu’à 63 A / 690 VCA. L’ensemble de l’armoire est certifié ATEX/IECEx pour les zones à risque de niveau 2, est résistant aux intempéries et peut être hiverné jusqu’à -60°C. L’intégration transparente avec les systèmes de régulation RAYCHEM existants et la connectivité sans fil en option peuvent réduire le coût global de possession.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink