KTV Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulant KTV
Les câbles chauffants autorégulants de traçage électrique nVent RAYCHEM KTV sont principalement utilisés pour le maintien de la température de process des conduits/cuves nécessitant un nettoyage à la vapeur, à des températures pouvant atteindre 300 °F/150 °C. Également utilisé pour la mise hors gel des conduits des systèmes avec pertes de chaleur élevées. Ils résistent à une exposition intermittente pouvant atteindre 482 °F/250 °C. La gaine extérieure en polymère fluoré (-CT) offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et produits corrosifs.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Conception simplifiée dans les zones à risque d’explosion : classe T2C inconditionnelle, T3-T6 basée sur l’approche systémique
- Circuits plus longs grâce à l’utilisation de conducteurs d’une section plus grande
- Puissance de sortie élevée convenant aux applications à très hautes températures
- Installation rapide : coupé à la longueur requise, dénudage facile et rapide, chevauchements multiples autorisés, repères métriques, kits de raccordement conviviaux
- Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, températures de conduite uniformes, technologie éco-énergétique
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Démarrage | 150 °C |
Tension d’alimentation | 200 - 277 V |
Température maximale d’exposition intermittente, Mise sous tension/hors tension | 250 °C |
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Démarrage | 300 °F |
Température maximale d’exposition intermittente, Mise sous tension/hors tension | 482 °F |
Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente | 1000 h |
Température d’installation min. | -60 °C |
Température d’installation min. | -40 °F |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Matériau de gaine extérieure | Polymère fluoré haute température |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.