Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 16 résultats (40 éléments)
Module d’interface de sondes TTSIM-1A
Un module d’interface de sonde rentable, où l’indication de détection de fuite est effectuée localement par voyant DEL, et par les contacts de relais et les données série à distance.
Module d’alarme TTC-1
Module d’alarme économique, où l’indication de détection de fuite est effectuée par voyant DEL rouge et contacts de relais.
Tableau d’alarmes TTDM-128
Une armoire de régulation système et une alarme complètes peuvent également faire office de maître pour un réseau de modules de détection de fuite à distance.
Module d’interface de sondes TTSIM-2
Un module d’interface de sonde avec écran à cristaux liquides, où l’indication de détection de fuite est effectuée localement par voyants DEL et 3 chiffres, et par les contacts de relais et les données série à distance.
TTA-SIM-2 Module d’alarme
Un tableau d’alarmes simplifié pour la détection de fuite sur petite surface.
Module d’interface de sondes TTSIM-1
Un module d’interface de sonde, où l’indication de détection de fuite est effectuée par voyant DEL localement, et par communication numérique à distance.
TTA-SIM-1A Module d’alarme
Un module d’interface de sonde primaire qui peut être utilisé comme unité d’alarme autonome de détection de fuites ou dans des réseaux avec d’autres modules d’alarme.
Tableau d’alarmes TT-TS12
Le panneau de commande à écran tactile offre une interface utilisateur graphique permettant de gérer et d’afficher des informations d’un réseau pouvant compter jusqu’à 250 circuits de détection de fuite externes.
Boîtier TTSIM
Gamme de boîtiers de tableau d’alarmes pour environnements corrosifs ou non corrosifs, applications extérieures ou intérieures.
Boîte d’essai portable
Boîte d’essai portable à utiliser avec tous les câbles de détection de fuites nVent RAYCHEM TraceTek.