MI Series CuNi HDC/HDF Heating Cable
Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi
Les câbles chauffants de traçage électrique à résistance série nVent RAYCHEM HDF/HDC à isolant minéral (MI) assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process, avec des températures d’exposition continues jusqu’à 400 °C et des puissances de sortie typiques jusqu’à 70 W/m. La teneur élevée en nickel offre une haute résistance à la corrosion, notamment en cas d’exposition à des environnements marins. Agréé pour un usage en zones explosibles. « Suivi rapide » disponible selon la configuration des unités de chauffage et dans des valeurs de résistance faibles, pour un chauffage prolongé des canalisations.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Coût total installé réduit
- Réduction des coûts d’alimentation électrique : des courants de démarrage plus faibles par rapport à d’autres technologies
- Commandes simples : la surveillance du courant sur la résistance série offre une visibilité instantanée des circuits critiques
- Service accéléré/suivi rapide des unités de chauffage configurées pour les conceptions admissibles
- Température de résistance standard en continu de 400 °C avec technologie de soudure brasée
- Haute résistance à la corrosion, en particulier dans les environnements marins
Les caractéristiques techniques
Espace min. entre 2 câbles | 0,98 po |
Puissance de sortie max. | 21,3 P/pi |
Espace min. entre 2 câbles | 25 mm |
Puissance de sortie max. | 70 W/m |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 400 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 752 °F |
Température d’installation min. | -76 °F |
Température d’installation min. | -60 °C |
Tension d’alimentation | 0 - 500 V |
Matériau de gainage | Cupronickel |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Matériau d’isolation | Oxyde de magnésium |
Homologation
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.