Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000622

Câble chauffant série SS321 HSQ MI

Les câbles chauffants de traçage électrique de résistance série à isolant minéral (MI) à gaine en acier inoxydable (321) nVent RAYCHEM HSQ assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process. Ils peuvent être utilisés pour des températures d’exposition pouvant atteindre 700 °C (en fonction de la jonction) et des puissances de sortie typiques de 150 W/m maxi. La gaine en acier inoxydable 321 offre une haute résistance à la corrosion à une gamme étendue d’acides organiques et d’alcalis. Agréé pour un usage en zones explosibles. « Suivi rapide » disponible selon les unités de chauffage configurées.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Puissance de sortie max. 45,7 P/pi
Puissance de sortie max. 150 W/m
Matériau de gainage Acier inoxydable 321
Température d’exposition continue max., Arrêt 680 °C
Température d’exposition continue max., Arrêt 1256 °F
Température d’installation min. -76 °F
Température d’installation min. -60 °C
Tension d’alimentation 0 - 500 V
Type de zone Zone non explosible; Zone explosible
Matériau d’isolation Oxyde de magnésium
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink