MONI-PT100-4/20MA Sensor Assembly for Hazardous Areas
MONI-PT100-4/20MA Assemblage de sonde pour zones dangereuses
Le nVent RAYCHEM MONI-PT100-4/20MA est une sonde PT100 connectée à un transmetteur de 4 à 20 mA intégré à une boîte d’accouplement en polyester renforcé de fibre de verre noire. Convient aux zones explosibles.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple et rapide : intégré à une boîte d’accouplement en polyester renforcé de fibre de verre noire avec presse-étoupe bleu M20
- Plage de mesures de température : -50 °C à +250 °C
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.