NGC-30 Series, Controller Board
Série NGC-30, Carte contrôleur
Le modèle NGC-30 nVent RAYCHEM est un module de carte de contrôleur Card Rack fournissant une entrée de température (RTD), des alarmes et la commutation de cinq circuits de traçage électrique maximum. Disponible avec des relais électromécaniques (NGC-30-CRM) ou des relais statiques (NGC-30-CRMS).
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Facile à installer
- Monté dans l’armoire NGC-30 à l’intérieur du module Card Rack
Les caractéristiques techniques
Intensité maximale | 0,4 A |
Hauteur | 3,54 po |
Largeur | 9,76 po |
Tension nominale | 12 V |
Hauteur | 89,9 mm |
Largeur | 248 mm |
Type de tension nominale | DC |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.