NGC-30 Series, MONI-RMC Remote Base Module
Série NGC-30, Module de base à distance MONI-RMC
Les modules de contrôle à distance nVent RAYCHEM (RMC) sont dotés de sorties relais multiples pour la commutation des circuits de câbles chauffants pilotés par le terminal d’interface utilisateur nVent RAYCHEM NGC (NGC-UIT). Les modules RMC sont modulaires et peuvent être configurés pour 2 à 40 sorties relais. Un seul terminal nVent RAYCHEM NGC-30-UIT peut communiquer avec un maximum de 10 RMC via un seul câble à paire torsadée RS-485, assurant ainsi la régulation distribuée de 260 circuits de câbles chauffants.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- 2 entrées numériques par module DI
- 2 sorties relais par module DO
- Jusqu’à 20 modules DI et 20 modules DO par module RMC-Base
- Chaque module de base a sa propre adresse Modbus
Les caractéristiques techniques
Montage | Rail DIN |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.