Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Caractéristiques et avantages
- Disponible avec l’Elexant 450c avec port Modbus RS485 pour la connectivité de surveillance à distance, la configuration et la facilité d’intégration dans un système de gestion d’immeuble (Building Management System, BMS).
- Raccordement simple et rapide de plusieurs circuits, directement en une seule armoire
- Grande capacité, avec 3 à 12 longueurs de circuit maximum conectées dans l’armoire
- Système entièrement intégré : tous les raccordements et tous les dispositifs de sécurité et de protection des circuits sont intégrés à l’armoire
- Économies d’énergie : grâce à des options de détection numérique de la température des conduites ou de régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC)
- Système fiable et complet d’un fabricant et spécialement conçu pour les systèmes de mise hors gel de tuyauteries
- Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit étendue de 6 ans disponible, sans entretien
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
- Montage
- Fixation murale
- Classe d’étanchéité IP
- IP65
- Protection
- Disjoncteur de fuite de terre/miniature
- Protection contre les surtensions
- Oui
- Disjoncteur
- 16 A, courbe C
- Quantité de phase
- 3
- Protocole de communications
- Modbus RTU
Référence catalogue
|
Nom de l’article
|
Quantité du groupe
|
Quantité du disjoncteur
|
Courant nominal du commutateur principal
|
Quantité du disjoncteur, 30 mA
|
Régulateur inclus
|
Taille
|
Taille
|
Largeur
|
Largeur
|
Profondeur
|
Profondeur
|
Matériau du boîtier
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-022631 | SBS-FP-12x16A-MODBUS | 4 | 12 | 63 A | 4 | Elexant 450c | 800 mm | 31,5 po | 800 mm | 31,5 po | 210 mm | 8,27 po | Acier |
1244-022628 | SBS-FP-3x16A-MODBUS | 2 | 3 | 40 A | 1 | Elexant 450c | 600 mm | 23,62 po | 600 mm | 23,62 po | 210 mm | 8,27 po | Acier |
1244-022629 | SBS-FP-6x16A-MODBUS | 2 | 6 | 40 A | 2 | Elexant 450c | 600 mm | 23,62 po | 600 mm | 23,62 po | 210 mm | 8,27 po | Acier |
1244-022630 | SBS-FP-9x16A-MODBUS | 3 | 9 | 63 A | 3 | Elexant 450c | 800 mm | 31,5 po | 800 mm | 31,5 po | 210 mm | 8,27 po | Acier |
Caractéristiques techniques
- Montage
- Fixation murale
- Classe d’étanchéité IP
- IP65
- Protection
- Disjoncteur de fuite de terre/miniature
- Protection contre les surtensions
- Oui
- Disjoncteur
- 16 A, courbe C
- Quantité de phase
- 3
- Protocole de communications
- Aucun
Référence catalogue
|
Nom de l’article
|
Quantité du groupe
|
Quantité du disjoncteur
|
Courant nominal du commutateur principal
|
Quantité du disjoncteur, 30 mA
|
Régulateur inclus
|
Taille
|
Taille
|
Largeur
|
Largeur
|
Profondeur
|
Profondeur
|
Matériau du boîtier
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-022470 | SBS-FP-12x16A | 4 | 12 | 63 A | 4 | Non | 800 mm | 31,5 po | 800 mm | 31,5 po | 210 mm | 8,27 po | Acier |
1244-022467 | SBS-FP-3x16A | 1 | 3 | 40 A | 1 | Non | 600 mm | 23,62 po | 400 mm | 15,75 po | 210 mm | 8,27 po | Acier |
1244-022468 | SBS-FP-6x16A | 2 | 6 | 40 A | 2 | Non | 600 mm | 23,62 po | 600 mm | 23,62 po | 210 mm | 8,27 po | Acier |
1244-022469 | SBS-FP-9x16A | 3 | 9 | 63 A | 3 | Non | 800 mm | 31,5 po | 800 mm | 31,5 po | 210 mm | 8,27 po | Acier |
Les informations de câblage et schémas complets de l’armoire sont fournies avec le produit. Toutes les installations électriques doivent être confiées à un électricien agréé, conformément aux normes et réglementations en vigueur pour les équipements électriques.