Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000579

Câble de chauffage par le sol T2Black

nVent RAYCHEM T2Black est un câble de chauffage par le sol à puissance constante. Il est disponible en 2 variantes avec une puissance de 12 W/m et de 20 W/m. Il s’agit d’un élément chauffant torsadé bifilaire, avec un fil froid préterminé de 2,6 m et disponible en longueurs de 12 m à 175 m. Le produit est livré dans une boîte conçue pour un débobinage facile du câble et contenant tous les accessoires nécessaires à son installation. Le produit est disponible dans une variante contenant le thermostat NRG-DM économe en énergie et une variante sans thermostat.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Longueur de sortie froide 2,6 m
Diamètre extérieur 4 mm
Température d’installation min. 5 °C
Espace min. entre 2 câbles 80 mm
Puissance de sortie, Standard 80 – 150 W/m²
Tension nominale 230 V
Couleur Noir
Type de chemin de terre Tresse
Technologie de câble chauffant Puissance constante
Matériau de gaine extérieure PVC
Système de débobinage Oui
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink