SBS-FP-xx-16A Control Panel for Pipe Freeze Protection
Armoire de régulation SBS-FP-xx-16A pour la mise hors gel de tuyauteries
L’armoire de régulation nVent RAYCHEM SBS-FP-xx-16 offre une solution intégrée pour les câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM dans les applications de mise hors gel des tuyauteries. Elle dispose de plusieurs circuits, chacun doté d’une régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC) et d’une protection électrique intégrée. Une alimentation 400 V c.a. (triphasée) est nécessaire.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Disponible avec l’Elexant 450c avec port Modbus RS485 pour la connectivité de surveillance à distance, la configuration et la facilité d’intégration dans un système de gestion d’immeuble (Building Management System, BMS).
- Raccordement simple et rapide de plusieurs circuits, directement en une seule armoire
- Grande capacité, avec 3 à 12 longueurs de circuit maximum reliées à l’armoire
- Système entièrement intégré : tous les raccordements et tous les dispositifs de sécurité et de protection des circuits sont intégrés à l’armoire
- Économies d’énergie : grâce à des options de détection numérique de la température des conduites ou de régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC)
- Système fiable et complet d’un fabricant et spécialement conçu pour les systèmes de mise hors gel de tuyauteries
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 6 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Quantité de phase | 3 |
Disjoncteur | 16 A, Type C |
Classe d’étanchéité IP | IP65 |
Protection | Disjoncteur de fuite de terre/miniature |
Montage | Fixation murale |
Protection contre les surtensions | Oui |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.