XL-Trace Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée XL-Trace
Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM XL-Trace fournissent des solutions écoénergétiques et faciles à utiliser pour la mise hors gel de tuyauteries et le maintien de l’écoulement des conduites d’évacuation des déchets de graisse. Développé avec des matériaux sans halogène, à faible dégagement de fumée pour garantir la solution la plus sûre pour une conception moderne.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Sécurité inégalée, construction sans halogène, à faible dégagement de fumée : jusqu'à 90 % d’émissions de fumée en moins et des propriétés auto-extinction améliorées
- Configuration simple : de grandes longueurs de circuit jusqu’à 215 m, pour moins de branchements électriques et une installation plus rapide
- Facilité d’installation : câble extrêmement souple, se coupe à la longueur requise, repères métriques, système de raccordement à froid RayClic rapide
- Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d’économie d’énergie avancées, économies importantes si utilisé avec une régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC), aucune surchauffe du câble possible, sans halogène, à faible dégagement de fumée
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible, résistance aux UV et à la décoloration, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Épaisseur nominale | 0,27 po |
Largeur nominale | 0,54 po |
Épaisseur nominale | 6,8 mm |
Largeur nominale | 13,8 mm |
Tension d’alimentation | 220 - 240 V |
Température d’installation min. | -40 °C |
Température d’installation min. | -40 °F |
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau de gaine extérieure | Sans halogène, à faible dégagement de fumée |
Matériau du conducteur | Cuivre nickelé |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.