Solution pour spa efficace et facile à installer
Solution pour spa efficace et facile à installer
Gleneagles Hotel Destination Spa
Gleneagles, Écosse, Royaume-Uni
Enjeu
Le projet dans cet hôtel mondialement connu stipulait un délai de réalisation rapide de 6 mois, de la conception à la mise en service. Un chauffage confortable devait être installé autour de la piscine, ainsi que dans les zones communes et les salles de soins, sans impacter la hauteur du sol.
Solution :
Les trames ultrafines nVent RAYCHEM T2QuickNet ont été posées directement dans la colle du carrelage, offrant une efficacité maximale avec pratiquement aucun impact sur la hauteur du sol. Des trames dotées d'une puissance de sortie de 90 W/m² et 160 W/m² ont été sélectionnées pour répondre aux exigences spécifiques de la zone à chauffer. Les trames QuickNet se déroulent en toutes simplicités, ce qui permet une installation rapide et facile dans le délai fixé.