Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Caractéristiques et avantages
- La structure de l’enveloppe en feuille d’aluminium/des conducteurs de drainage et les gaines en polyoléfine modifiée permettent de bénéficier d’un câble très flexible
- La structure unique permet de dénuder les gaines très facilement pour une connexion rapide
- Couverture de chemin de terre électrique de 100 % pour une sécurité optimale
- Longue durée de vie et haute fiabilité avec 10 ans de garantie
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
- Tension d’alimentation
- 0 – 230 V
- Matériau de gaine extérieure
- Polyoléfine
- Type de chemin de terre
- Film et conducteur de drainage
- Type de zone
- Zone non explosible
- Matériau du conducteur
- Cuivre nickelé
Référence catalogue
|
Nom de l’article
|
Puissance nominale à 10 °C, 230 V
|
Longueur de circuit max.
|
Longueur de circuit max.
|
Largeur nominale
|
Largeur nominale
|
Épaisseur nominale
|
Épaisseur nominale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P000002271 | 3BSA2-DR | 10 W/m | 492 pi | 150 m | 13,7 mm | 0,53 po | 6,2 mm | 0,24 po |
P000002272 | 7BSA2-DR | 23 W/m | 393 pi | 120 m | 13,7 mm | 0,53 po | 6,2 mm | 0,24 po |