Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Caractéristiques et avantages
- Conception simplifiée dans les zones à risque d’explosion : classe T6 inconditionnelle
- Installation rapide : se coupe à la longueur requise, chevauchements multiples autorisés, repères métriques, kits de raccordement conviviaux
- Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, températures de conduite uniformes, technologie éco-énergétique
- Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit de 10 ans disponible, sans entretien
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
- Tension d’alimentation
- 200 – 277 V
- Type de zone
- Non dangereux ; Dangereux
- Type de chemin de terre
- Tresse
- Matériau de gaine extérieure
- Polymère fluoré
- Température maximale de maintien ou d’exposition en continu, sous/hors tension
- 65 °C
- Température maximale de maintien ou d’exposition en continu, sous/hors tension
- 150 °F
- Température d’exposition intermittente maximale, sous/hors tension
- 85 °C
- Température d’exposition intermittente maximale, sous/hors tension
- 185 °F
Référence catalogue
|
Nom de l’article
|
Puissance nominale à 10 °C, 230 V
|
Puissance nominale à 50 °F, 240 V
|
---|---|---|---|
567513-000 | 10BTV2-CT | 29 W/m | 10 P/pi |
469145-000 | 3BTV2-CT | 9 W/m | 3 P/pi |
487509-000 | 5BTV2-CT | 16 W/m | 5 P/pi |
008633-000 | 8BTV2-CT | 25 W/m | 8 P/pi |
Caractéristiques techniques
- Tension d’alimentation
- 200 – 277 V
- Type de zone
- Non dangereux ; Dangereux
- Type de chemin de terre
- Tresse
- Matériau de gaine extérieure
- Polyoléfine modifiée
- Température maximale de maintien ou d’exposition en continu, sous/hors tension
- 65 °C
- Température maximale de maintien ou d’exposition en continu, sous/hors tension
- 150 °F
- Température d’exposition intermittente maximale, sous/hors tension
- 85 °C
- Température d’exposition intermittente maximale, sous/hors tension
- 185 °F
Référence catalogue
|
Nom de l’article
|
Puissance nominale à 10 °C, 230 V
|
Puissance nominale à 50 °F, 240 V
|
---|---|---|---|
677245-000 | 10BTV2-CR | 29 W/m | 10 P/pi |
914279-000 | 3BTV2-CR | 9 W/m | 3 P/pi |
414809-000 | 5BTV2-CR | 16 W/m | 5 P/pi |
479821-000 | 8BTV2-CR | 25 W/m | 8 P/pi |