Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 72 résultats (196 éléments)
Série 915, Module de régulation
Régulateur de traçage électrique compact, à point unique, monté sur armoire.
Série NGC-30, Carte de détection actuelle
Module Card Rack pour la détection de courant.
Armoire de commande SBS pour le maintien en température de l’eau chaude sanitaire
Un système de surveillance et de régulation haute performance totalement intégré pour les applications de maintien en température de l’eau chaude.
ProtoNode
Gamme de convertisseurs de protocole haute performance.
MONI-PT100-NH Assemblage de sonde RTD pour zones non dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones non explosibles, avec boîtier.
Sonde de sol RayStat M2-G pour la température et l’humidité
Sonde de température et d’humidité du sol pour les systèmes de déneigement des surfaces.
SBS-XX-SNR Armoire de commande pour systèmes d’extincteurs à eau
Système intégré de commande et de surveillance haute performance pour la mise hors gel de tuyauteries de systèmes de sprinkleurs.
Série NGC-30, Kit de conversion d’interface utilisateur
Kit de conversion d’armoire pour les terminaux d’interface utilisateur série NGC-30.
Thermostat électronique ETS-05
Thermostat électronique de régulation de la température en surface pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température, interrupteur à poteaux simple 32 A / 24 A. Convient aux zones explosibles.
Unité de régulation Elexant 450c
Pour la régulation flexible de la température des systèmes de mise hors gel et de maintien en température des tuyauteries à l’aide de la détection de ligne et/ou de la régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC).