Produits | 194 résultats (856 éléments)
Kit de raccordement RayClic
Pour une interconnexion à froid rapide et facile aux câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM, utilisation de la technologie de raccordement autodénudant.
Câble chauffant autorégulant FS
Pour la mise hors gel des tuyauteries, disponible avec des composants installables à froid ou des composants thermorétractables.
Câble chauffant autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée XL-Trace
Pour la mise hors gel de tuyauteries, avec des caractéristiques sans halogène, à faible dégagement de fumée et des composants installables à froid.
Dérivation et T intégré à entrée multiple avec boîte de raccordement en polymère
Boîte d’accouplement modulaire jusqu’à trois câbles chauffants maximum. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulé ETL
Pour la mise hors gel des tuyauteries avec des composants thermorétractables.
Unité de chauffage à isolant minéral (MI) configurée GEHU
Unités de chauffage à isolant minéral (MI) raccordées en usine pour de nombreuses applications, y compris celles nécessitant des températures de puissance de sortie/exposition élevées. Durée de vie prolongée. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant auto-régulé ElectroMelt
Câble chauffant autorégulant pour éviter l’accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d’accès.
Panneau de contrôle de zone à risque
Des armoires de régulation et de surveillance multicircuits. Un boîtier en acier inoxydable. Certifié ATEX/IECEx pour la zone 2.
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i
Gamme de huit régulateurs de traçage thermique compacts, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
Interface sans fil Elexant 9200i
L’Elexant 9200i est une interface de communications sans fil qui permet la surveillance et la configuration à distance des régulateurs de trace de chaleur électrique (EHT)