Produits | 187 résultats (858 éléments)
Armoire de régulation SBS-FP-xx-16A pour la mise hors gel de tuyauteries
Pour les applications de mise hors gel des tuyauteries, un système de régulation et de contrôle haute performance intégrée utilise la régulation de contrôle ou la régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC).
Série NGC-30, Module de base à distance MONI-RMC
Un module de base NGC-30 pour les signaux d’entrée numérique et de sortie relais.
Armoire de commande SBS pour le déneigement de surface
Système intégré de commande et de surveillance haute performance pour les applications de déneigement des surfaces.
MONI-PT100-4/20MA Assemblage de sonde pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones à risque d’explosion, avec boîtier et transmetteur de 4 à 20 mA.
Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI
Pour la mise hors gel et les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 300 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C). Convient aux zones explosibles.
Armoires de régulation et de distribution électrique ACS-30
Un système de régulation et de surveillance modulaire, multi-applications et centralisé.
Câble chauffant série XPI-F, Température basse, 4 J
XPI-F pour les applications de longue ligne, la protection contre le gel et le maintien à basse température de processus (-60 ⁰C à +90 ⁰C, résistance aux chocs de 4 J). Convient aux zones explosibles.
SBS-XX-EV Armoire de commande pour dégivrage de toit et de gouttière
Système intégré de régulation et de surveillance hautes performances pour les applications de dégivrage du toit et des chéneaux.
Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Pour les applications de maintien à basse température, telles que le traçage des circuits longs, la prévention de la condensation et le traçage des rampes. Puissances de sortie jusqu’à 20 W/pi (65 W/m) et températures d’exposition jusqu’à 200 °C (392 °F).
Kit de raccordement universel pour câbles PI
Kit de raccordement universel sous calorifuge pour câbles chauffants à isolant polymère (PI). Convient aux zones explosibles.