Elexant 4020i Control Module
Module de régulation Elexant 4020i
nVent RAYCHEM ELEXANT 4020i-MOD est un module de remplacement pour le régulateur de traçage thermique Elexant 4020i.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Disponible avec barrière et limiteur intrinsèquement sûrs.
- Installation simple
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 2 ans disponible
Les caractéristiques techniques
Alarme courant | 0,1 - 100 A |
Cycle automatique | 1 – 750 h |
Alarme de défaut à la terre | 10 – 500 mA |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Taille maximale du fil d’entrée de l’alimentation électrique | 16,8 mm² |
Taille maximale du fil de sortie du câble chauffant | 16,8 mm² |
Taille du fil de terre max. | 16,8 mm² |
Courant max. de contrôle | 63 A à 40 °C |
Alarme de tension | 80 - 300 V |
Tension de contact max | Valeur nominale de 690 V c.a., 50/60 Hz |
Taille maximale du fil d’entrée de l’alimentation électrique | #5 |
Taille maximale du fil de sortie du câble chauffant | #5 |
Taille du fil de terre max. | #5 |
Humidité relative | 0 % vers 90 %, Absence de condensation |
Type de relais de régulation | Poteau double, État solide; Poteau double, Mécanique |
Communication | RS-485; Ethernet |
Algorithmes de régulation | Marche/Arrêt, Proportionnel, PASC, Toujours On, Toujours Off |
Plage de régulation de température | -200 à 700 °C |
Alarme de température | -200 à 700 °C |
Plage de régulation de température | -328 à 1292 °F |
Alarme de température | -328 à 1292 °F |
Température de fonctionnement | -40 à 158 °F |
Température de fonctionnement | -40 à 70 °C |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.