Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

{{term_sku:1}}.png

EM-MI-PACK Kit de câbles à puissance constante

Le câble chauffant à puissance constante et isolant minéral (MI) nVent RAYCHEM EM-MI-PACK est utilisé pour empêcher la formation de neige et de glace sur les rampes/voies d’accès, avec une puissance de sortie variable selon l’écartement des câbles (jusqu’à 300 W/m²). Il peut supporter des applications à haute température, par exemple, l’asphalte coulé à chaud suivi d’un lissage par rouleau mécanique haute pression. Préterminé.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Diamètre extérieur 0,24 po
Quantité du conducteur 1
Longueur de sortie froide 3 m
Diamètre extérieur 6 mm
Longueur de sortie froide 9,84 ft
Puissance nominale à 230 V 50 W/m
Température d’exposition continue max., Arrêt 90 °C
Température d’exposition continue max., Arrêt 194 °F
Tension d’alimentation 220 - 240 V
Température maximale d’exposition intermittente, Arrêt 250 °C
Température maximale d’exposition intermittente, Arrêt 482 °F
Température d’installation min. -20 °C
Température d’installation min. -4 °F
Technologie de câble chauffant Puissance constante
Matériau du conducteur Cuivre
Matériau de gaine extérieure HDPE
Couleur Rouge
Type de chemin de terre Gaine
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink