Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Caractéristiques et avantages
- Simple à concevoir, avec une gaine en polymère fluoré proposée en option pour une utilisation interne aux tuyauteries
- Facilité d’installation : petit calibre, se coupe à la longueur requise, repères métriques
- Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d’économie d’énergie avancées, aucune surchauffe possible
- Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit de 10 ans disponible, sans entretien
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
- Tension d’alimentation
- 220 – 240 V
- Couleur
- Noir
- Largeur nominale
- 8,5 mm
- Épaisseur nominale
- 5,8 mm
- Type de chemin de terre
- Tresse
- Température d’installation min.
- -20 °C
- Température d’installation min.
- -4 °F
- Matériau du conducteur
- Cuivre nickelé
- Température d’exposition continue maxi., hors tension
- 65 °C
- Rayon de courbure min.
- 10 mm
Référence catalogue
|
Nom de l’article
|
Puissance nominale, interne aux tuyauteries à 230 V
|
Puissance nominale à 5 °C, 230 V
|
Longueur de circuit max.
|
Longueur de circuit max.
|
Longueur maxi du circuit, interne à la tuyauterie
|
Longueur maxi du circuit, interne à la tuyauterie
|
Température d’exposition continue maxi., hors tension
|
Rayon de courbure min.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P000002043 | R-ETL-A-CR | 10 W/m | 100 m | 328 pi | 150 °F | 0,39 po | |||
924269-000 | R-ETL-A | 16 W/m | 10 W/m | 100 m | 328 pi | 60 m | 196 pi | 150 °F | 0,39 po |
P000002044 | R-ETL-B-CR | 16 W/m | 100 m | 328 pi | 150 °F | 0,39 po | |||
P000002042 | R-ETL-B | 25 W/m | 16 W/m | 100 m | 328 pi | 60 m | 196 pi | 150 °F | 0,39 po |
Les longueurs de circuit maximum sont calculées sur la base d’une alimentation de 230 V c.a. et l’utilisation de dispositifs de protection de circuit caractéristiques de type C activés à 5 °C.