Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Câbles chauffants

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Marchés
  • Applications
  • Zone explosible
  • Température d’exposition maxi.
      Appliquer
    • Température d’exposition maxi.
        Appliquer
      Filter1

      Application d’un filtre : 1

      View All Filters (1)

      Sous-catégories

      Autorégulant

      Autorégulant

      Limitation de puissance

      Limitation de puissance

      Puissance constante parallèle

      Puissance constante parallèle

      Série, Isolation Polymère

      Série, Isolation Polymère

      Série, Isolation Minérale

      Série, Isolation Minérale

      Câble de traçage à effet de peau

      Câble de traçage à effet de peau

      Produits | 29 résultats (316 éléments)

      BTV0003_Test2.jpg image

      Câble chauffant autorégulant BTV

      Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
      A10000875

      Câble chauffant autorégulant XTVR

      For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Convient aux zones explosibles.
      A10000884

      Câble chauffant autorégulant BSA

      Câbles chauffants de traçage électrique autorégulants conçus pour la mise hors gel de tuyauteries ou le maintien de la température de process jusqu’à 65 °C, à des emplacements industriels sûrs
      A10000878

      Câble chauffant autorégulants QTVR

      Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
      A10000875

      Câble chauffant autorégulant XTV

      Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
      A10000156

      Câble chauffant auto-régulant IceStop

      Câbles chauffants autorégulants pour le dégivrage du toit et des chéneaux.
      {{term_sku:1}}.png

      Câble chauffant autorégulant HWAT

      Pour une arrivée d’eau chaude instantanée sans recirculation.
      A10000270

      Câble chauffant autorégulant FS

      Pour la mise hors gel des tuyauteries, disponible avec des composants installables à froid ou des composants thermorétractables.
      A10000123

      Câble chauffant autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée XL-Trace

      Pour la mise hors gel de tuyauteries, avec des caractéristiques sans halogène, à faible dégagement de fumée et des composants installables à froid.
      A10000111

      Câble chauffant autorégulé ETL

      Pour la mise hors gel des tuyauteries avec des composants thermorétractables.
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink