Câbles chauffants Filtrer par Effacer les filtres Filtrer par Effacer les filtres Marché (-) Industrie (8) Application Chauffage par le sol (1) Assurance de l'écoulement (2) Prévention contre les effets mécaniques du gel (7) (-) Traçage de longues lignes (8) Hivérisation d’installations maritimes et offshore (15) Mise hors gel de tuyauteries (19) Maintien en température des process (19) Systèmes de déneigement de surface (4) Chauffage des réservoirs (14) Sous-catégories Puissance constante parallèle Série, Isolation Polymère Série, Isolation Minérale Câble de traçage à effet de peau Produits | 8 résultats Modèle XPI pour applications à circuit long, mise hors gel et maintien de la température de process élevée (260 ⁰C, résistance aux impacts de 4 J). Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série XPI, Température élevée, 4 J Gaine en alliage 825 pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications de mise hors gel et de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie et des températures d’exposition élevées. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process jusqu’à 150 °C. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant parallèle à puissance constante FMT Mise hors gel électrique et maintien de la température de process pour les conduites longues et intégrées. Système de traçage à effet de peau STS MT Maintien de la température de process pour les conduites à haute température et les applications intégrées. Système de traçage à effet de peau STS HT Electrical freeze protection and process temperature maintenance for long pipelines with limited power availability STS HV Skin-Effect Tracing Wire Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process jusqu’à 230 °C. Convient aux zones explosibles. Câbles chauffants à puissance constante, circuits parallèles FHT Modèle XPI-S pour applications à circuit long, mise hors gel et maintien de la température de process, élevée (jusqu’à 260 ⁰C, avec résistance aux impacts de 7 J). Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série XPI-S, Température élevée, 7 J