Câbles chauffants Filtrer par Effacer les filtres Filtrer par Effacer les filtres Marché Tertiaire (1) (-) Industrie (14) Application Chauffage par le sol (1) Assurance de l'écoulement (2) Prévention contre les effets mécaniques du gel (7) Traçage de longues lignes (8) Hivérisation d’installations maritimes et offshore (15) Mise hors gel de tuyauteries (19) Maintien en température des process (19) Systèmes de déneigement de surface (4) (-) Chauffage des réservoirs (14) Sous-catégories Limitation de puissance Puissance constante parallèle Série, Isolation Polymère Série, Isolation Minérale Produits | 14 résultats Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant BTV Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulants QTVR Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant XTV Pour le maintien de la température de process jusqu’à 300 °F/150 °C et la mise hors gel des tuyauteries/cuves nécessitant un nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant KTV La technologie préférée pour les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée à haute température avec exigences de nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant à limitation de puissance VPL Modèle XPI pour applications à circuit long, mise hors gel et maintien de la température de process élevée (260 ⁰C, résistance aux impacts de 4 J). Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série XPI, Température élevée, 4 J Gaine en alliage 825 pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications de mise hors gel et de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie et des températures d’exposition élevées. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 150 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C) avec une haute résistance à la corrosion. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série SS321 HSQ MI Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process. Puissances de sortie élevées (jusqu’à 70 W/m) et températures d’exposition élevées (jusqu’à 400 °C). Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process jusqu’à 150 °C. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant parallèle à puissance constante FMT Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process jusqu’à 230 °C. Convient aux zones explosibles. Câbles chauffants à puissance constante, circuits parallèles FHT Pour la mise hors gel et les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 300 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C). Convient aux zones explosibles. Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI Pour les applications de maintien à basse température, telles que le traçage des circuits longs, la prévention de la condensation et le traçage des rampes. Puissances de sortie jusqu’à 20 W/pi (65 W/m) et températures d’exposition jusqu’à 200 °C (392 °F). Câble chauffant dénudé en cuivre série MI Modèle XPI-S pour applications à circuit long, mise hors gel et maintien de la température de process, élevée (jusqu’à 260 ⁰C, avec résistance aux impacts de 7 J). Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série XPI-S, Température élevée, 7 J