Câbles chauffants Filtrer par Effacer les filtres Filtrer par Effacer les filtres Marché Tertiaire (9) (-) Industrie (21) (-) Résidentiel (5) Application Chauffage par le sol (1) Assurance de l'écoulement (2) Prévention contre les effets mécaniques du gel (7) Maintien en température de l'eau chaude (1) Traçage de longues lignes (8) Hivérisation d’installations maritimes et offshore (15) Mise hors gel de tuyauteries (21) Maintien en température des process (19) Mise hors gel des chéneaux et gouttières (2) Systèmes de déneigement de surface (5) Chauffage des réservoirs (14) Sous-catégories Limitation de puissance Puissance constante parallèle Série, Isolation Polymère Série, Isolation Minérale Câble de traçage à effet de peau Produits | 26 résultats Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant BTV Câbles chauffants de traçage électrique autorégulants conçus pour la mise hors gel de tuyauteries ou le maintien de la température de process jusqu’à 65 °C, à des emplacements industriels sûrs Câble chauffant autorégulant BSA Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulants QTVR Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant XTV Câbles chauffants autorégulants pour le dégivrage du toit et des chéneaux. Câble chauffant auto-régulant IceStop Pour une arrivée d’eau chaude instantanée sans recirculation. Câble chauffant autorégulant HWAT Pour la mise hors gel des tuyauteries avec des composants thermorétractables. Câble chauffant autorégulé ETL Câble chauffant autorégulant pour éviter l’accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d’accès. Câble chauffant auto-régulé ElectroMelt Pour le maintien de la température de process jusqu’à 300 °F/150 °C et la mise hors gel des tuyauteries/cuves nécessitant un nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant KTV Protection contre le gel et une température élevée de fonctionnement continu jusqu'à 400°F/205°C. Température d’exposition maximale de 500°F/260°C. Zones explosibles et non explosibles. Câble chauffant autorégulant HTV La technologie préférée pour les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée à haute température avec exigences de nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant à limitation de puissance VPL Modèle XPI pour applications à circuit long, mise hors gel et maintien de la température de process élevée (260 ⁰C, résistance aux impacts de 4 J). Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série XPI, Température élevée, 4 J Gaine en alliage 825 pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications de mise hors gel et de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie et des températures d’exposition élevées. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI Pour la mise hors gel de tuyauteries et le dégivrage de toit et de chéneaux avec des composants thermorétractables. Câble chauffant auto-régulant FroStop Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 150 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C) avec une haute résistance à la corrosion. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant série SS321 HSQ MI Pagination < Page précédente ‹ Précédent Page actuelle 1 Page 2 > Page suivante Suivant ›