IceStop Self-Regulating Cable Kit
Kit de câbles autorégulants IceStop
Les kits de câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM IceStop assurent le dégivrage du toit et des chéneaux, et sont adaptés à tous les matériaux standard de chéneaux et de tuyaux de descente. La puissance de sortie s’élève à 36 W/m à 0 °C dans de l’eau glacée, 18 W/m à 0 °C dans l’air.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Kits présertis faciles à installer : 5 - 30 m, chacun avec un câble d’alimentation de 8 m, support de fixation GM-RAKE et obturateur RayClic
- Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, même en cas de croisement, commandes avancées d’économie d’énergie
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Température d’installation min. | 0 °F |
Poids nominal du câble | 0,08 lb/pi |
Hauteur nominale | 0,24 po |
Largeur nominale | 0,54 po |
Hauteur nominale | 6 mm |
Longueur de sortie froide | 8 m |
Largeur nominale | 14 mm |
Puissance nominale, À l’air libre à 0 °C, 230 V | 18 W/m |
Longueur de sortie froide | 26 ft |
Puissance nominale, En eau glacée à 0 °C, 230 V | 36 W/m |
Température d’exposition continue max., Démarrage | 65 °C |
Température maximale d’exposition intermittente, Démarrage | 85 °C |
Poids nominal du câble | 120 g/m |
Température d’exposition continue max., Démarrage | 150 °F |
Température maximale d’exposition intermittente, Démarrage | 185 °F |
Tension d’alimentation | 220 - 240 V |
Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente | 800 h |
Température d’installation min. | -18 °C |
Couleur | Noir |
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau de gaine extérieure | Polyoléfine modifiée |
Technologie de câble chauffant | Autorégulant |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.