Junction Box for Non-Hazardous Industrial Locations
Boîte d’accouplement pour sites industriels non dangereux
Les boîtes d’accouplement nVent RAYCHEM pour zones non explosives sont conçues pour connecter l’alimentation d’un jusqu’à trois câbles de chauffage parallèles industriels RAYCHEM BSA, BTV, QTVR, XTV, KTV ou VPL. Elles font partie d’un système de composants modulaires ; elles permettent une flexibilité maximale et peuvent être fixées au mur ou sur la tuyauterie. Les kits de raccordement (M25) et les kits d’entrée d’isolation doivent être commandés séparément.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation rapide
- Boîte spacieuse à accès par l’avant
- Vis de couvercle captives, ne peuvent pas être perdues pendant l’installation
- Bornes à ressort robustes pour une fixation rapide et sûre
- Fonctionnement fiable
- Polymère renforcé de verre pour usage intensif
- Résistance aux intempéries IP66
- Extension à 10 ans de la garantie produit
Les caractéristiques techniques
Matériau | Polymère renforcé en fibre de verre |
Classe d’étanchéité IP | IP66 |
Type de zone | Zone non explosible |
Montage | Montage mural/sur fixation de support |
Température ambiante | -40 à 194 °F |
Température ambiante | -40 à 90 °C |
Tension nominale | 800 V max |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.