Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Caractéristiques et avantages
- Possibilité de longs circuits permettant le chauffage économique de grandes surfaces
- Réduction des coûts d’alimentation électrique : courants de démarrage plus faibles que les autres technologies
- Trois phases de conception pour permettre l’optimisation des dispositions
- La gaine rouge LSZH facilite la visibilité lors de la coulée du béton ou de l’asphalte
- Construction de câbles robuste
- Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit de 10 ans disponible (construction robuste et résistante, éprouvée dans des climats difficiles prolongeant l’espérance de vie)
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
- Tension d’alimentation
- 0 – 300 V
- Puissance de sortie max.
- 115 W/m
- Puissance de sortie max.
- 35 P/pi
- Température d’exposition continue maxi., hors tension
- 90 °C
- Température d’exposition continue maxi., hors tension
- 194 °F
- Matériau d’isolation
- Oxyde de magnésium
- Matériau de gainage
- Cuivre
- Type de zone
- Non dangereux ; Dangereux
- Température d’installation min.
- -30 °C
- Température d’installation min.
- -22 °F
- Quantité du conducteur
- 1
Référence catalogue
|
Matériau du conducteur
|
Résistance nominale à 20 °C
|
Résistance nominale à 68 °F
|
Diamètre extérieur
|
Diamètre extérieur
|
---|---|---|---|---|---|
HCHR1L1250-RD | Alliage de cuivre | 1250Ω/km | 0,037Ω/pi | 5,1 mm | 0,2 po |
HCHR1L2000-RD | Alliage de cuivre | 2000Ω/km | 0,036Ω/pi | 5,1 mm | 0,2 po |
Caractéristiques techniques
- Tension d’alimentation
- 0 – 500 V
- Puissance de sortie max.
- 115 W/m
- Puissance de sortie max.
- 35 P/pi
- Température d’exposition continue maxi., hors tension
- 90 °C
- Température d’exposition continue maxi., hors tension
- 194 °F
- Matériau d’isolation
- Oxyde de magnésium
- Matériau de gainage
- Cuivre
- Type de zone
- Non dangereux ; Dangereux
- Température d’installation min.
- -30 °C
- Température d’installation min.
- -22 °F
- Quantité du conducteur
- 1
Référence catalogue
|
Matériau du conducteur
|
Résistance nominale à 20 °C
|
Résistance nominale à 68 °F
|
Diamètre extérieur
|
Diamètre extérieur
|
---|---|---|---|---|---|
HCHR1M100-RD | Alliage de cuivre | 100Ω/km | 0,105Ω/pi | 7,5 mm | 0,295 po |
HCCR1M11-RD | Cuivre | 11Ω/km | 0,092Ω/pi | 7,2 mm | 0,283 po |
HCHR1M140-RD | Alliage de cuivre | 140Ω/km | 0,092Ω/pi | 7,2 mm | 0,283 po |
HCHR1M1600-RD | Alliage de cuivre | 1600Ω/km | 0,049Ω/pi | 5,68 mm | 0,223 po |
HCCR1M17-RD | Cuivre | 17Ω/km | 0,081Ω/pi | 6,9 mm | 0,271 po |
HCHR1M220-RD | Alliage de cuivre | 220Ω/km | 0,067Ω/pi | 6,8 mm | 0,268 po |
HCCR1M25-RD | Cuivre | 25Ω/km | 0,057Ω/pi | 6 mm | 0,236 po |
HCHR1M315-RD | Alliage de cuivre | 315Ω/km | 0,096Ω/pi | 6,6 mm | 0,26 po |
HCCR1M4-RD | Cuivre | 4Ω/km | 0,135Ω/pi | 8,2 mm | 0,322 po |
HCCR1M40-RD | Cuivre | 40Ω/km | 0,0122Ω/pi | 5,7 mm | 0,224 po |
HCCR1M7-RD | Cuivre | 7Ω/km | 0,103Ω/pi | 7,6 mm | 0,299 po |
HCHR1M630-RD | Alliage de cuivre | 630Ω/km | 0,063Ω/pi | 6,3 mm | 0,248 po |
HCHR1M800-RD | Alliage de cuivre | 800Ω/km | 0,244Ω/pi | 5,8 mm | 0,228 po |