Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000418

Dérivation et T intégré à entrée multiple avec boîte de raccordement en polymère

Le modèle nVent RAYCHEM JBM-100 est une boîte d’accouplement modulaire conçue pour le branchement électrique d’un à trois câbles de chauffage parallèles industriels de type nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV ou VPL et intègre les fonctions de kits de raccordement et d’entrées d’isolation. Disponible en trois versions personnalisées pour les pratiques d’installation locales, elle est également disponible avec un indicateur d’alimentation. JBM-100-E, JBM-100-L-E JBM-100-EP, JBM-100-L-EP JBM-100-A, JBM-100-L-A.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Coupe transversale conducteur maxi 0,0155 po²
Pour zone explosible avec gaz 1, 2
Quantité d’entrée 2
Quantité de borne de connexion 6
Coupe transversale conducteur maxi 10 mm²
Pour zone explosible avec poussière 21, 22
Type de connexion Connexion à froid
Matériau Polymère renforcé en fibre de verre
Type de zone Zone non explosible; Zone explosible
Classe d’étanchéité IP IP66
Passage de câbles M25
Alvéoles incluses Non
Montage Installation sur la tuyauterie
Fixation du couvercle Vissé
Sans halogène Oui
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink