Puissance constante parallèle Filtrer par Effacer les filtres Filtrer par Effacer les filtres Marché (-) Industrie (2) Application Traçage de longues lignes (2) Hivérisation d’installations maritimes et offshore (2) Mise hors gel de tuyauteries (2) Maintien en température des process (2) Chauffage des réservoirs (2) Produits | 2 résultats Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process jusqu’à 150 °C. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant parallèle à puissance constante FMT Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process jusqu’à 230 °C. Convient aux zones explosibles. Câbles chauffants à puissance constante, circuits parallèles FHT