Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000021

Boîte de raccordement en polymère pour câbles PI

Les modèles nVent RAYCHEM JB-EX-XX sont des boîtes d’accouplement avec ou sans plaque de mise à la terre et goujon de terre externe. Selon le type, ils sont équipés de bornes de 10 mm² ou 35 mm² pour permettre des charges allant jusqu’à 100 A à une alimentation électrique ou d’autres configurations telles que les T ou les jonctions. Disponibles en différentes tailles avec plusieurs entrées M20 pour accueillir plusieurs configurations et charges électriques.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Type de zone Zone non explosible; Zone explosible
Classe d’étanchéité IP IP66
Montage Montage mural/sur fixation de support
Température ambiante -55 à 55 °C
Température ambiante -67 à 131 °F
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink