Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000373

Trame de chauffage par le sol QuickNet

Le modèle nVent RAYCHEM QuickNet est une trame de chauffage électrique par le sol avec 2 variantes de puissance (90 W/m² et 160 W/m²) et disponible dans des kits avec et sans thermostat, idéal pour les travaux de rénovation et adapté aux nouvelles constructions. Le produit est auto-adhésif et particulièrement adapté à une utilisation sous le carrelage ou la pierre naturelle, mais également sous le parquet, les sols en bois d’ingénierie ou en vinyle, disponible dans une taille comprise entre 1 m² à 12 m².

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Diamètre extérieur 0,137 po
Longueur de sortie froide 2,5 m
Diamètre extérieur 3,5 mm
Température d’installation min. 5 °C
Température d’installation min. 41 °F
Tension nominale 230 V
Couleur Bleu
Technologie de câble chauffant Puissance constante
Type de chemin de terre Film et conducteur de drainage
Matériau de gaine extérieure LSZH
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Vidéo
Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink