Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Zone explosible
- Température d’exposition maxi.
- Température d’exposition maxi.
Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 14 résultats (59 éléments)
Câble chauffant autorégulant BTV
Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulant XTVR
For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulant BSA
Câbles chauffants de traçage électrique autorégulants conçus pour la mise hors gel de tuyauteries ou le maintien de la température de process jusqu’à 65 °C, à des emplacements industriels sûrs
Câble chauffant autorégulants QTVR
Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulant XTV
Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant auto-régulant IceStop
Câbles chauffants autorégulants pour le dégivrage du toit et des chéneaux.
Câble chauffant autorégulant HWAT
Pour une arrivée d’eau chaude instantanée sans recirculation.
Câble chauffant autorégulant FS
Pour la mise hors gel des tuyauteries, disponible avec des composants installables à froid ou des composants thermorétractables.
Câble chauffant autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée XL-Trace
Pour la mise hors gel de tuyauteries, avec des caractéristiques sans halogène, à faible dégagement de fumée et des composants installables à froid.
Câble chauffant autorégulé ETL
Pour la mise hors gel des tuyauteries avec des composants thermorétractables.