Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Série, Isolation Minérale

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Marchés
  • Applications
  • Zone explosible
  • Température d’exposition maxi.
      Appliquer
    • Température d’exposition maxi.
        Appliquer
      Filter1

      Application d’un filtre : 1

      Sous-catégories

      Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI

      Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI

      Câble chauffant série SS321 HSQ MI

      Câble chauffant série SS321 HSQ MI

      Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

      Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

      Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi

      Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi

      Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI

      Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI

      Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

      Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

      Produits | 6 résultats (146 éléments)

      A10000622

      Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI

      Gaine en alliage 825 pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications de mise hors gel et de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie et des températures d’exposition élevées. Convient aux zones explosibles.
      A10000622

      Câble chauffant série SS321 HSQ MI

      Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 150 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C) avec une haute résistance à la corrosion. Convient aux zones explosibles.
      A10000336

      Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

      Pour les applications de maintenance à basse température telles que le chauffage intégré, la protection contre le gel, le dégivrage. Sorties de puissance jusqu’à 115 W/m (35 W/pi) et températures d’exposition jusqu’à 90 °C/194 °F.
      {{term_sku:1}}.png

      Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi

      Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process. Puissances de sortie élevées (jusqu’à 70 W/m) et températures d’exposition élevées (jusqu’à 400 °C). Convient aux zones explosibles.
      A10000622

      Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI

      Pour la mise hors gel et les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 300 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C). Convient aux zones explosibles.
      A10000625

      Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

      Pour les applications de maintien à basse température, telles que le traçage des circuits longs, la prévention de la condensation et le traçage des rampes. Puissances de sortie jusqu’à 20 W/pi (65 W/m) et températures d’exposition jusqu’à 200 °C (392 °F).
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink