STS HT Skin-Effect Tracing Wire
Système de traçage à effet de peau STS HT
Les câbles chauffants de traçage thermique à effet de peau nVent RAYCHEM STS-HT assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process pour les applications de tuyauterie longue et embarquée. Circuit lengths up to 7.8 miles/12.5 km are possible, minimizing the number of connection and power source locations. Suitable for applications up to 500 °F/260 °C and approved for use in hazardous and non-hazardous locations. La gaine extérieure en polymère fluoré est idéale pour les conduites chauffantes transportant des matériaux tels que le soufre et l’asphalte.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Conception technique personnalisée, en fonction du type d’application unique
- Fonctionnement sûr et efficace : système entièrement mis à la terre avec un potentiel électrique nul sur la surface des conduites, peut être utilisé dans les zones explosibles de Classe 1 Division 2 et de Zone 2
- Long circuit lengths (up to 7,8 miles/12.5 km), minimize operating and installation costs by reducing the required number of power supply points
- Systèmes de régulation avancés avec plusieurs entrées de température pour surveiller et contrôler de manière adéquate le traçage thermique de longs circuits
- Fiabilité et longue durée de vie : ensemble du circuit enchâssé dans de robustes tubes chauffants et boîtiers métalliques
Les caractéristiques techniques
Puissance de sortie max. | 45,7 P/pi |
Puissance de sortie max. | 150 W/m |
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Démarrage | 260 °C |
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Démarrage | 500 °F |
Température d’installation min. | -67 °F |
Température d’installation min. | -55 °C |
Tension d’alimentation | 0 - 2400 V |
Matériau de gaine extérieure | Polymère fluoré |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Type de chemin de terre | Non |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.