QTVR Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulants QTVR
Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM QTVR conviennent parfaitement aux applications de mise hors gel des longs circuits de tuyauteries et des grands réservoirs présentant d’importantes déperditions de chaleur et les applications de maintien de la température de process jusqu’à 225 °F/110 °C ne nécessitant pas de nettoyage vapeur. La gaine extérieure en polymère fluoré (-CT) offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et produits corrosifs.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Conception simplifiée pour les zones explosives : classe T4 inconditionnelle
- Installation rapide : se coupe à la longueur requise, chevauchements multiples autorisés, repères métriques, kits de raccordement conviviaux
- Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, températures de conduite uniformes, technologie éco-énergétique
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Mise sous tension/hors tension | 110 °C |
Température maximale d’exposition intermittente, Mise sous tension/hors tension | 110 °C |
Tension d’alimentation | 200 - 277 V |
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Mise sous tension/hors tension | 225 °F |
Température maximale d’exposition intermittente, Mise sous tension/hors tension | 225 °F |
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau de gaine extérieure | Polymère fluoré |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Homologation
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.