Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000882

Câble chauffant série XPI, Température élevée, 4 J

Les câbles chauffants de traçage électrique à isolant polymère (PI) nVent RAYCHEM XPI (PI) assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process des longues lignes de transfert, cuves et lignes d’instrumentation. XPI : Température jusqu’à 260 ⁰C en cas d’exposition continue et jusqu’à 300 °C en cas d’exposition intermittente. Peut être utilisé tant dans les environnements à risque d’explosion que dans les environnements sans risque d’explosion

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Écartement min. 0,79 po
Puissance de sortie max. 10,5 P/pi
Écartement min. 20 mm
Puissance de sortie max. 35 W/m
Température d’exposition continue max., Arrêt 260 °C
Température maximale d’exposition intermittente, Arrêt 300 °C
Température d’exposition continue max., Arrêt 500 °F
Température maximale d’exposition intermittente, Arrêt 572 °F
Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente 1000 h
Température d’installation min. -94 °F
Température d’installation min. -70 °C
Tension d’alimentation 0 - 750 V
Type de zone Zone non explosible; Zone explosible
Matériau de gaine extérieure PTFE
Couleur Rouge
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Vidéo
Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink