Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000147

Pack de sous-traitants XL-Trace, Kit de câble autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée

Les packs entrepreneurs nVent RAYCHEM comprennent une longueur fixe de câble chauffant fournie dans une boîte à bobine facile à utiliser et à transporter. La bobine permet à l’installateur de dérouler facilement la longueur requise, réduisant ainsi les efforts et la durée d’installation.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Hauteur nominale 0,27 po
Largeur nominale 0,54 po
Hauteur nominale 6,8 mm
Largeur nominale 13,8 mm
Tension d’alimentation 220 - 240 V
Température d’installation min. -40 °C
Température d’installation min. -40 °F
Type de chemin de terre Tresse
Matériau de gaine extérieure Sans halogène, à faible dégagement de fumée
Technologie de câble chauffant Autorégulant
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Vidéo
Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink