XL-Trace Contractor Pack, Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Cable Kit
Pack de sous-traitants XL-Trace, Kit de câble autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée
Les packs entrepreneurs nVent RAYCHEM comprennent une longueur fixe de câble chauffant fournie dans une boîte à bobine facile à utiliser et à transporter. La bobine permet à l’installateur de dérouler facilement la longueur requise, réduisant ainsi les efforts et la durée d’installation.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Sécurité inégalée, construction sans halogène, à faible dégagement de fumée : jusqu'à 90 % d’émissions de fumée en moins et des propriétés auto-extinction améliorées
- Sans halogène : IEC60754-1 testés et déclarés conformes
- Propriétés d’auto-extinction améliorées dans le cadre des essais d’inflammabilité conformément à la norme IEC62395
- Rendement énergétique : câble autorégulant, économies importantes si utilisé avec une régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC), aucune surchauffe du câble possible
- Technologie auto-régulante : à couper à longueur sur site afin de compenser les variations par rapport à l’étude technique
- Installation simple et rapide grâce à l’utilisation du système de raccordement rapide RayClic
Les caractéristiques techniques
Hauteur nominale | 0,27 po |
Largeur nominale | 0,54 po |
Hauteur nominale | 6,8 mm |
Largeur nominale | 13,8 mm |
Tension d’alimentation | 220 - 240 V |
Température d’installation min. | -40 °C |
Température d’installation min. | -40 °F |
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau de gaine extérieure | Sans halogène, à faible dégagement de fumée |
Technologie de câble chauffant | Autorégulant |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.