Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Câble chauffant autorégulant BTV

Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM BTV assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process, jusqu’à 150 °F/65 °C, des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Ils résistent à une exposition intermittente pouvant atteindre 185 °F/85 °C et sont homologuées pour les zones à risque d’explosion. La gaine extérieure en polyoléfine (-CR) est adaptée aux solutions inorganiques peu corrosives. La gaine extérieure en polymère fluoré (-CT) offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et produits corrosifs.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Mise sous tension/hors tension 65 °C
Température maximale d’exposition intermittente, Mise sous tension/hors tension 85 °C
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Mise sous tension/hors tension 150 °F
Température maximale d’exposition intermittente, Mise sous tension/hors tension 185 °F
Tension d’alimentation 200 - 277 V
Type de chemin de terre Tresse
Type de zone Zone non explosible; Zone explosible
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Vidéo
Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink