MI Series Alloy 825 XMI-A HAx Heating Cable
Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI
Les câbles chauffants de traçage électrique de résistance série à isolant minéral (MI) nVent RAYCHEM XMI-A assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process des conduits/cuves jusqu’à 1022 °F/550 °C et une exposition intermittente à 1200 °F/650 °C. Disponible avec une tension nominale de 300 V et de 600 V, homologués pour les applications jusqu’à 61 W/pi (200 W/m) et les zones à risque d’explosion. La gaine en alliage 825 offre une résistance extrême à une large gamme d’environnements corrosifs.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible, construction solide et robuste, éprouvée dans les climats rigoureux, qui prolonge la durée de vie
- Coût total installé réduit
- Les versions bifilaires sont particulièrement adaptées aux conduites de petite taille et aux lignes d’instrumentation
- Réduction des coûts d’alimentation électrique : des courants de démarrage plus faibles par rapport à d’autres technologies
- Commandes simples : la surveillance du courant sur la résistance série offre une visibilité instantanée des circuits critiques
- Service accéléré/suivi rapide des unités de chauffage configurées pour les conceptions admissibles
- Excellente résistance à la corrosion provoquée par une large gamme d’acides organiques, d’alcali et de corrosion fissurante par chlorure
Les caractéristiques techniques
Puissance de sortie max. | 61 P/pi |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 650 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 1200 °F |
Température d’installation min. | -76 °F |
Température d’installation min. | -60 °C |
Matériau de gainage | Alliage 825 |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Matériau d’isolation | Oxyde de magnésium |
Type de chemin de terre | Gaine |
Matériau du conducteur | Divers alliages et cuivre |
Homologation
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.