Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000622

Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI

Les câbles chauffants de traçage électrique de résistance série à isolant minéral (MI) nVent RAYCHEM XMI-A assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process des conduits/cuves jusqu’à 1022 °F/550 °C et une exposition intermittente à 1200 °F/650 °C. Disponible avec une tension nominale de 300 V et de 600 V, homologués pour les applications jusqu’à 61 W/pi (200 W/m) et les zones à risque d’explosion. La gaine en alliage 825 offre une résistance extrême à une large gamme d’environnements corrosifs.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Puissance de sortie max. 61 P/pi
Température d’exposition continue max., Arrêt 650 °C
Température d’exposition continue max., Arrêt 1200 °F
Température d’installation min. -76 °F
Température d’installation min. -60 °C
Matériau de gainage Alliage 825
Type de zone Zone non explosible; Zone explosible
Matériau d’isolation Oxyde de magnésium
Type de chemin de terre Gaine
Matériau du conducteur Divers alliages et cuivre
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink