ETL Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulé ETL
Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM ETL assurent une mise hors gel de tuyauteries éco-énergétique. Les modèles R-ETL-A/B conviennent aux applications sur ou internes aux tuyauteries. R-ETL(-A/B)-CR, quant à lui, convient aux applications sur tuyauterie uniquement. Ils sont tous deux disponibles avec deux puissances de sortie (10 et 16 W/m à 5 °C), et sont pris en charge par une gamme complète de raccordements et accessoires thermorétractables.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Simple à concevoir, avec une gaine en polymère fluoré proposée en option pour une utilisation interne aux tuyauteries
- Facilité d’installation : petit calibre, se coupe à la longueur requise, repères métriques
- Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d’économie d’énergie avancées, aucune surchauffe possible
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Épaisseur nominale | 5,8 mm |
Largeur nominale | 8,5 mm |
Rayon de courbure min. | 10 mm |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 65 °C |
Tension d’alimentation | 220 - 240 V |
Température d’installation min. | -20 °C |
Température d’installation min. | -4 °F |
Couleur | Noir |
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau du conducteur | Cuivre nickelé |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.