MI Series Jacketed Copper Heating Cable
Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Les câbles de traçage électriques résistance de série nVent RAYCHEM LSZH à gaine de cuivre et isolant minérale (MI) sont utilisés pour les applications de maintenance à basse température, notamment le chauffage intégré dans le béton ou l’asphalte, le dégivrage des toits, la protection contre le soulèvement par le gel, la fonte de la neige exposée et le traçage intérieur des tuyaux. Gaine en cuivre avec des températures d’exposition continue jusqu’à 90 °C/194 °F et puissances de sortie typiques jusqu’à 115 W/m (35 W/pi selon les applications). Applications intégrées et dégivrage de toiture approuvés pour une utilisation dans des zones dangereuses.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Possibilité de longs circuits permettant le chauffage économique de grandes surfaces
- Réduction des coûts d’alimentation électrique : courants de démarrage plus faibles que les autres technologies
- Trois phases de conception pour permettre l’optimisation des dispositions
- La gaine rouge LSZH facilite la visibilité lors de la coulée du béton ou de l’asphalte
- Construction de câbles robuste
- Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit de 10 ans disponible (construction robuste et résistante, éprouvée dans des climats difficiles prolongeant l’espérance de vie)
Les caractéristiques techniques
Quantité du conducteur | 1 |
Puissance de sortie max. | 35 P/pi |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 90 °C |
Puissance de sortie max. | 115 W/m |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 194 °F |
Température d’installation min. | -30 °C |
Température d’installation min. | -22 °F |
Matériau de gainage | Cuivre |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Matériau d’isolation | Oxyde de magnésium |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.